EPIC® H-D 40 для штампованных контактов
Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов
Вставка со штампованными контактами может использоваться, например, в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования или в системах освещения и акустических системах.
- Могут использоваться в опрессовочной машине
- Подходит для контактов на катушке
- Made in Europe
Артикул | Обозначение | Тип контакта | Обозначение | Количество рабочих контактов | Packaging unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
11265000
| H-D 40 SCG | Штыревой контакт | Штампованные | 1–40 | 5 | |
11266000
| H-D 40 BCG | Гнездо | Штампованные | 1–40 | 5 |
Преимущества
- Изоляторы серии H-D разработаны для применения там, где необходима большая плотность размещения контактов
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- IEC: 250 В
UL: 250 В
Номинальное импульсное напряжение
- 2,5 кВ
Номинальный ток, A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Степень загрязнения
- 3
Переходное сопротивление
- < 2 мОм
Контакты
- Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов
- 40 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²
Количество разъединений
- 100
Сертификаты соответствия
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.