Глухой модуль EPIC® MH 0
Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе
- Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов
- Фиктивный модуль для будущих подключений
Артикул | Обозначение | слотов в рамке | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|
Глухой модуль EPIC® MH 0 | ||||
44423232
| EPIC® MH 0 | 1 | 10 | |
Глухой модуль EPIC® MH 0 с центровкой | ||||
44423233
| EPIC® MH 0 Z | 1 | 10 |
Преимущества
- Фиктивный модуль для будущих подключений
- Сопряжение системы EPIC® MH по отраслевым стандартам
- Версия «Z» с функцией центровки штекера
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Области применения
- Машиностроение
- Робототехника
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Количество контактов
Материал
- Полиамид, усиленный стекловолокном
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.