Мультирама EPIC® MH 16
Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе
- Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов
- Рамочные системы для модулей
Артикул | Обозначение | Тип контакта | слотов в рамке | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|
44423238
| EPIC® MHS 16 R (A, B, C, D) | Штыревой контакт | 4 | 10 | |
44423239
| EPIC® MHB 16 R (a, b, c, d) | Гнездо | 4 | 10 |
Преимущества
- Мультирама для собственных модулей и модулей, выпускаемых конкурентами
- Сопряжение системы EPIC® MH по отраслевым стандартам
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - Заземляющее соединение от 1 до 6 мм² с наконечником, 10 мм² с переходником
Области применения
- Машиностроение
- Робототехника
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Материал
- Литье из цинка
Количество разъединений
- 500
Tемпературный диапазон
- -40°C
- +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.