Мультирама EPIC® MH 6

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

  • Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов
  • Рамочные системы для модулей

Машиностроение, промышленное оборудованиеЖелезно-дорожный транспортСолнечная энергетикаВетроэнергетикаВремя на монтаж

Артикул ОбозначениеТип контактаслотов в рамкеPackaging unit
44423234
EPIC® MHS 6 R (A,B)Штыревой контакт210
44423235
EPIC® MHB 6 R (a, b)Гнездо210

Преимущества

  • Мультирама для собственных модулей и модулей, выпускаемых конкурентами
  • Сопряжение системы EPIC® MH по отраслевым стандартам
  • Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • Заземляющее соединение от 1 до 6 мм² с наконечником, 10 мм² с переходником

Области применения

  • Машиностроение
  • Робототехника
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Возобновляемые источники энергии
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Материал

  • Литье из цинка

Количество разъединений

  • 500

Tемпературный диапазон

  • -40°C
  • +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.