EPIC® H-A 3 Kits, термопласт

CSARUVDE

Изготовлено в Германии; Оптимально совместимые компоненты; Снижены затраты на заказ; Исключены ошибки при заказе

Технические характеристики

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

Номинальное напряжение, В
IEC: 400 В
UL: 600 В
CSA: 600 В

Номинальный ток, A
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Количество контактов
3 + PE

EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-A 3, винтовое соединение
  • Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009601
1
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-A 3, винтовое соединение
  • Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля сбоку
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009603
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AG

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
  • Корпус накладной EPIC® H-A 3
  • Прямой ввод кабеля
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009605
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGS

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
  • Корпус накладной EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля под углом
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009607
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGSV M20

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
  • Корпус фиксированный EPIC® H-A 3
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009609
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 3 BS TGB M20

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
  • Корпуса подвижные EPIC® H-A 3
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009611
1