Набор EPIC® ULTRA H-B 16

CSARU

Изготовлено в Германии; Оптимальная электромагнитная совместимость; Стойкий к коррозии; Штыревые вставки — быстрая и простая техника подключения, не требующая инструментов

Технические характеристики

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

Номинальное напряжение, В
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальный ток, A
IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A

Воспламеняемость
UL94 V-0

Количество контактов
16 + PE

EPIC ULTRA Kit H-B 16 SP TS QB 11-21

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-BE 16, штыревое соединение
  • ЭМС-корпус EPIC® ULTRA H-B 16
  • Встроенный кабельный ввод SKINTOP®
АртикулPackaging unit
75009740
1
EPIC ULTRA Kit H-B 16 BP AG QB

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 16, штыревое соединение
  • Блочный ЭМС-корпус EPIC® ULTRA H-B 16
АртикулPackaging unit
75009741
1