EPIC® H-A 4 Kits металл

CSARUVDE

Изготовлено в Германии; Оптимально совместимые компоненты; Снижены затраты на заказ; Исключены ошибки при заказе

Технические характеристики

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

Номинальное напряжение, В
IEC: 400 В
UL: 600 В
CSA: 600 В

Номинальный ток, A
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Количество контактов
4 + PE

EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTG M20

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-A 4, винтовое соединение
  • Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля прямо
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулPackaging unit
75009614
1
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-A 4, винтовое соединение
  • Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля сбоку
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулPackaging unit
75009616
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAG

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
  • Корпус накладной EPIC® H-A 3
  • Прямой ввод кабеля
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулPackaging unit
75009618
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGS

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
  • Корпус накладной EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля под углом
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулPackaging unit
75009620
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGS M20 ZW

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
  • Корпус фиксированный EPIC® H-A 3
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулPackaging unit
75009622
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MTGB M20

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
  • Корпуса подвижные EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля прямо
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулPackaging unit
75009624
1