Набор EPIC® ULTRA H-B 6

CSARU

Изготовлено в Германии; Оптимальная электромагнитная совместимость; Стойкий к коррозии; Штыревые вставки — быстрая и простая техника подключения, не требующая инструментов

Технические характеристики

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

Номинальное напряжение, В
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальный ток, A
IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A

Воспламеняемость
UL94 V-0

Количество контактов
6 + PE

EPIC ULTRA Kit H-B 6 SP TG LB 9-17

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-BE 6, штыревое соединение
  • ЭМС-корпус EPIC® ULTRA H-B 6
  • Встроенный кабельный ввод SKINTOP®
АртикулPackaging unit
75009734
1
EPIC ULTRA Kit H-B 6 SP TS LB 9-17

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-BE 6, штыревое соединение
  • ЭМС-корпус EPIC® ULTRA H-B 6
  • Встроенный кабельный ввод SKINTOP®
АртикулPackaging unit
75009735
1
EPIC ULTRA Kit H-B 6 BP AG LB

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 6, штыревое соединение
  • Блочный ЭМС-корпус EPIC® ULTRA H-B 6
АртикулPackaging unit
75009736
1
EPIC ULTRA Kit H-B 6 BP SGR LB 9-17

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-BE 6, штыревое соединение
  • Фиксированный ЭМС-корпус EPIC® ULTRA H-B 6
  • Встроенный кабельный ввод SKINTOP®
АртикулPackaging unit
75009737
1