EPIC® H-A 4 Kits термопласт

CSARUVDE

Изготовлено в Германии; Оптимально совместимые компоненты; Снижены затраты на заказ; Исключены ошибки при заказе

Технические характеристики

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

Номинальное напряжение, В
IEC: 400 В
UL: 600 В
CSA: 600 В

Номинальный ток, A
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Количество контактов
4 + PE

EPIC KIT H-A 4 SS TS M20

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-A 4, винтовое соединение
  • Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля прямо
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009613
1
EPIC KIT H-A 4 SS TS M20
EPIC KIT H-A 4 SS TS M20

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-A 4, винтовое соединение
  • Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля сбоку
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009615
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AG

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
  • Корпус накладной EPIC® H-A 3
  • Прямой ввод кабеля
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009617
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AGS

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
  • Корпус накладной EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля под углом
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009619
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 4 BS AGSV M20

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
  • Корпус фиксированный EPIC® H-A 3
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009621
1
EPIC KIT H-A 4 BS TGB M20
EPIC KIT H-A 4 BS TGB M20

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 4 винтовое соединение
  • Корпуса подвижные EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля прямо
  • Корпус: термопласт, серый
АртикулPackaging unit
75009623
1