NAYY-J, NAYY-O
Кабель для прокладки в земле из ПВХ с алюминиевыми жилами, неподвижная прокладка
Силовой кабель с оболочкой из ПВХ по HD603 / VDE 0276-603, NAYY-J, VDE, кабели с алюминиевой жилой для непосредственной укладки в грунт, установки в зданиях и для фиксированной установки
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
- With aluminium conductor
Области применения
- Кабели силовые и кабели управления для неподвижного применения, для следующих областей применения:
- Для прокладки внутри/вне помещений
- Для прокладки в землю без дополнительной защиты согласно стандартов HD 603/ VDE 0276-603 - ч. 3-G (пункт 4): мин. глубина обычной прокладки 0,6 м, под автомобильными дорогами мин. 0,8 м
- В бетоне при температуре ниже максимальной температуры эксплуатации кабеля +70°C по HD 603/VDE 0276-603 - часть 3-G (п. 4)
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Макс. нагрузка на растяжение для алюминиевой жилы 30 Н/мм² согласно HD 603/VDE 0276-603: часть 1, приложение A.4.12 и часть 3-G, пункт 4
- Токовая нагрузка по HD 603/VDE 0276-603, ч. 3-G, таблица 14 (при прокладке в земле при температуре +20 °C согласно HD 603/VDE 0276-603, ч. 3-G, пункт 5) для прокладки в земле, и таблица 15 (прокладка на воздухе при температуре +30 °C согласно HD 603/VDE 0276-603, ч 3-G, пункт 5) при использовании на открытом воздухе. В любом случае с учётом корректировок допустимых токовых нагрузок согласно VDE 0298-4, а также VDE 0298-4 (см. приложение к каталогу T12) для монтажа в и около зданий
Стандарты / Сертификаты соответствия
- HD 603/VDE 0276 ч. 603
Конструкция
- Жилы из алюминия
- Аббревиатура "re", "se":
r = кругллая жила;
s = секторная жила;
e = однопроволочная жила. - Изоляция жил: на основе ПВХ
- Заполнение по скрученным изолированным жилам
- Наружная оболочка на основе ПВХ
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
- Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель
Маркировка жил
- В соответствии с VDE 0293-308 (таблица T9)
Конструкция жилы
- Однопроволочные или многопроволочные жилы
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 12 х D
Номинальное напряжение
- U0/U: 0.6/1.0 кВ
Испытательное напряжение
- 4000 B
Жила заземления
- J = с ж/з жилой заземления
- O = без жилы заземления
Tемпературный диапазон
- При монтаже: от -5 до +50 °C
- Неподвижное применение: от -30 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.