NYCWY

Кабели силовые для прокладки в земле, с изоляцией и в оболочке из ПВХ, с концентрической внешней медной жилой волнообразной формы и с медной лентой

NYCWY, <VDE>, силовые кабели с оболочкой из ПВХ, соотв. стандарту HD603 / VDE 0276-603. Кабели для прямой прокладки в землю, для неподвижного применения и монтажа в зданиях. С концентрической внешней медной жилой.

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • С концентрической медной жилой волнообразной формы

Подходит для применения вне помещенийСтойкий к УФ-лучам

CEVDEFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмWeight (kg/km)
15503293
4 x 240sm/12062.41054612409
15505003
2 x 10re/1019312610
15505263
3 x 10re/1020408775
15505403
4 x 10re/1021504897
15505273
3 x 16re/16226431066
15505413
4 x 16re/16247961250
15505283
3 x 25rm/252610031584
15505423
4 x 25rm/162811421822
15505303
3 x 35sm/352614021710
15505433
4 x 35sm/162915262146
15505163
3 x 50sm/503020002368
15505443
4 x 50sm/253322033031
15505453
4 x 70sm/353830824056
15505143
3 x 95sm/503832964256
15505323
3 x 95sm/953937914600
15505463
4 x 95sm/504342085364
15505153
3 x 120sm/704142365314
15505473
4 x 120sm/704653886748
15505353
3 x 150sm/704551006344
15505483
4 x 150sm/705165408159
15505173
3 x 185sm/955063838054
15505493
4 x 185 sm/9558.081599850

Преимущества

  • Koнцентрическая медная жила используется как жила заземления PE
  • Простой монтаж благодаря волнообразной форме концентрической медной жилы

Области применения

  • Кабели силовые и кабели управления для неподвижного применения, для следующих областей применения:
  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Для прокладки в землю без дополнительной защиты согласно стандартов HD 603/ VDE 0276-603 - ч. 3-G (пункт 4): мин. глубина обычной прокладки 0,6 м, под автомобильными дорогами мин. 0,8 м
  • В бетоне при температуре ниже максимальной температуры эксплуатации кабеля +70°C по HD 603/VDE 0276-603 - часть 3-G (п. 4)

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Токовая нагрузка по HD 603/VDE 0276-603, ч. 3-G, таблица 14 (при прокладке в земле при температуре +20 °C согласно HD 603/VDE 0276-603, ч. 3-G, пункт 5) для прокладки в земле, и таблица 15 (прокладка на воздухе при температуре +30 °C согласно HD 603/VDE 0276-603, ч 3-G, пункт 5) при использовании на открытом воздухе. В любом случае с учётом корректировок допустимых токовых нагрузок согласно VDE 0298-4, а также VDE 0298-4 (см. приложение к каталогу T12) для монтажа в и около зданий
  • Устойчивость к УФ-излучению по ISO 50525-1

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • По HD 603/VDE 0276-603 для NYCWY с 3 или 4 жилами плюс соответствующим концентрическим защитным проводом

Конструкция

  • Жилы из медных проволок
  • Сокращения "re", "rm", "se", "sm" :r = жила круглая; s = жила секторная; e = однопроволочная жила; m = многопроволочная жила;
  • Изоляция жил: на основе ПВХ
  • Заполнение по скрученным изолированным жилам
  • Концентрическая внешняя жила волнообразной формы из медных проволок, обвитая медной лентой с оптимальной индуктивностью
  • Наружная оболочка на основе ПВХ

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)

Конструкция жилы

  • Однопроволочные или многопроволочные жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 12 х D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 0.6/1.0 кВ

Испытательное напряжение

  • 4000 B

Tемпературный диапазон

  • При монтаже: от -5 до +50 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.