SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL
Brass cable gland with bending protection spiral for use on moving machine parts.
Длительная защита от перегибов при высоких механических нагрузках
Преимущества
- Bending protection spiral prevents excessive bending as well as kinking of the connected cable.
 - Special design of the stainless steel spiral allows high number of bending cycles.
 - Large, variable clamping range for different cable outer diameters.
 - Best possible sealing by O-ring and sealing ring enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.
 
Области применения
- Especially on moving machine parts.
 - Withstands high mechanical loads.
 - Suitable for outdoor use.
 
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
 - Техническая информация на основе DIN IEC 62444
 
Примечание
- Variant "R" with reduction sealing insert for sealing smaller diameter pipes.
 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 - ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
 - Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
 
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении 
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
 - Спираль-пружина: из нержавеющей стали
 
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
 - IP 69
 
Tемпературный диапазон
- Динамический: от -25 до +100 °C
 - Fixed: -30°C up to +100°C
 
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.