PEW 8.87 Клещи для обжима наконечников
Обжимной инструмент / плоскогубцы PEW 8.87 для обжима изолированных наконечников для жил с квадратным профилем обжима, изготовлен в Германии, быстрота и надежность, передняя вставка
Артикул | Обозначение | Для сеч. мм² | Обжимной профиль | Вес, кг | Длина (мм) | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61813742
| PEW 8.87 | 0.08 - 10 | Четырёхгранный | 0,475 | 190 | 1 | |
61813744 | PEW 8.87 Plus | 0.08 - 16 | Четырёхгранный | 0,475 | 190 | 1 |
Преимущества
- Удобен в использовании при ограниченном пространстве (распределительные шкафы, монтаж кабелей внутри оборудования)
- Подходит для различного типа диаметров: 0,08 -10 мм2 (PEW 8.87)
0,08-16 мм2 (PEW 8.87 Plus) - Немецкое качество
- Рычажная рукоятка увеличивает обжимное сцепление для неустанной работы
Области применения
- Клещи для обжима наконечников для жил (квадратной формы)
- Подстраиваются под необходимый размер муфты
- Квадратный обжимной профиль с четырьмя профилированными обжимными поверхностями
Характеристики
- Воронёные
Конструкция
- PEW 8.87: С торцевой и передней заправкой (до 2,5 мм2)PEW 8.87 Plus: С торцевой заправкой
Примечание
- Для обжима наконечников длиной до 16 мм. Для более длинных наконечников рекомендуем использовать клещи PEW 8.185/8.186 (необходимо несколько обжимов) или PEW 12 с подходящей вставкой до 12 мм ( к-во обжимов - одно). Наконечники длиной до 20 мм должны быть обжаты по крайней мере дважды
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
- Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
Общее
- Обжимаемая длина до 16 мм
- Обжимной профиль: четырёхгранный
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.