DIN-набор наконечников в коробке

Набор наконечников для жил DIN различных сечений в удобном для хранения и работы боксе.

Без галогенов

Артикул ОбозначениеДля сеч. мм²Подходящая обжимная вставкаКол-во полосокКоличество
DIN-набор в коробке
61802040DIN-набор I0.25 - 1PEW 12.090150 x 11
61802041DIN-набор II0.5 - 2.5PEW 12.090400 x 11
61802042DIN-набор III4 - 16PEW 12.090 / PEW 12.091100 x 11

Преимущества

  • Боксы с наконечниками для различных сечений, удобны для работы

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Изолированные наконечники для жил в соответствии с DIN 46228, ч.4 (для сеч. 0,25 и 0,34 мм² нестандартные), в ассортименте в наборе

Конструкция

  • DIN-набор I:
    30x0,25–6 мм BU, 30x0,34–6 мм YE, 30x0,5–8 мм WH, 30x0,75–8 мм GY, 30x1,00–8 мм RD
  • DIN-набор II:
    50x0,5–8 мм белые, 100x0,75–8 мм серые, 100x1,0–8 мм красные, 100x1,5–8 черные, 50x2,5–8 мм синие
  • DIN-набор III:
    40x4,0–10 серые, 20x6,0–12 мм желтые, 20x10–12 мм красные, 10x16–12 мм синие

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • Описание класса ETIM 5.0: коробка для монтажных и соединительных приспособлений в ассортименте

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000524
  • Описание класса ETIM 6.0: Ящик для хранения технических деталей для подключения и соединения

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.