Изолированные наконечники для жил XL
Изолированные наконечники для жил для одножильных проводов, изготовленных по нескольким стандартам UL (MTW)-CSA-HAR, воронкообразное отверстие изолированного наконечника
Преимущества
- Воронкообразное отверстие пластмассовой гильзы позволяет надежно, быстро и легко заправить жилу
Области применения
- Наконечники для одножильных проводов по стандартам UL(MTW)-CSA-HAR
- В связи с сертификацией для различных рынков для наших мультистандартных одножильных проводов необходимы специальные наконечники с сечениями, приведенными в таблице ниже
- Наконечник закрепляется на жиле технологией обжима
Norm references / Approvals
- Все DIN-наконечники в соответствии с DIN 46228, ч. 4
Примечание
- Для 2,5 мм2, 4 мм2, 6 мм2 и 10 мм2 могут использоваться стандартные наконечники для жил (AHI), поскольку толщина изоляции лишь незначительно отличается от мультистандартных проводов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
- Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил
Информация
- без галогенов, без силикона
Материал
- Наконечники из лужёной электролитической меди
- Фланец из полипропилена
Tемпературный диапазон
- Длительная нагрузка от -5 °C до +105 °C, кратковременно +120 °C
- По запросам - длина втулки 8 и 10 мм, в зависимости от применения
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.