SKINDICHT® BL-M hex. FKM
SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal with FKM o-ring for closing pre-threaded holes, assembling with open-end wrench
Преимущества
- Withstands temperatures up to +200 °C.
- Simple assembly by using an open-end wrench.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
Области применения
- For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
Характеристики
- Assembling with open-end wrench.
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Материал
- Body: nickel-plated brass
O-Ring: FKM
Класс защиты
- IP 66
- IP 68 - 10 bar
Tемпературный диапазон
- от -20 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.