SKINDICHT® BL-M hex.
SKINDICHT® BL-M, латунные шестигранные заглушки для закрытия предварительно выполненных резьбовых отверстий, монтаж с помощью гаечного ключа
Преимущества
- Withstands temperatures up to +100 °C.
- Mounted O-ring enables liquid-tight sealing of the threaded/through hole and a higher degree of protection (up to IP 68).
- Simple assembly by using an open-end wrench.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
Области применения
- For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Заглушки из нержавеющей стали по запросу
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
По запросу
- С уплотнительным кольцом из фторкаучука (от -20°C до +200°C)
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.