SKINDICHT® BL-M
SKINDICHT® BL-M, латунные глухие заглушки для закрытия отверстия с предварительно выполненной резьбой, сборка с использованием отвертки
Преимущества
- Withstands temperatures up to +200 °C.
- Simple assembly by using a slotted screwdriver.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
Области применения
- For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
Характеристики
- Монтаж с отвёрткой
Norm references / Approvals
- UL File № E79903
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Сертификаты соответствия
- UL File E79903
По запросу
- С уплотнительным кольцом из фторкаучука (от -20°C до +200°C)
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
Tемпературный диапазон
- с уплотнительным кольцом от -20 °C до +100 °C
без уплотнительного кольца от -60 °C до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.