SKINDICHT® BLK-GL-M
Пробка из полиамида, усиленного стекловолокном, SKINDICHT® BLK-GL-M с высокой износостойкостью готовых резьбовых отверстий
Преимущества
- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
- Высокая прочность благодаря усилению стекловолокном
Области применения
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Распределительные коробки
- Соединительные розетки
Характеристики
- Монтаж с отвёрткой
Norm references / Approvals
- UL File № E79903
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Сертификаты соответствия
- Разрешение UL: ожидается
Поставляемые цвета
- RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный
Материал
- Полиамид, усиленный стекловолокном
- O-Ring: NBR
Класс защиты
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
Tемпературный диапазон
- с уплотнительным кольцом от -20 °C до +100 °C
без уплотнительного кольца от -40 °C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.