SKINDICHT® BLK-M
SKINDICHT® BLK-M, заглушки для закрытия предварительно выполненных резьбовых отверстий, бюджетный вариант из полистирола
Преимущества
- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
- Экономичный вариант
Области применения
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Распределительные коробки
- Соединительные розетки
Характеристики
- Монтаж с отвёрткой
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
Материал
- Прочный полистирол
Класс защиты
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
Tемпературный диапазон
- от -25 до +60 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.