SKINDICHT® BL-M ATEX
SKINDICHT® BL-M ATEX, глухие заглушки из никелированной латуни, высокая степень защиты и стойкость к низким температурам, для подвижного применения на объектах морского базирования
Преимущества
- Высокая степень защиты
- Стойкость к удару при низких температурах
Области применения
- Группа приборов II/категория 2G+1D
- Приборы, машины и оборудование
- Морские буровые платформы, судостроение
- Химическая и нефтехимическая промышленность
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
-
Сертификаты соответствия
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0029X -
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) -
Испытания
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
-
Tемпературный диапазон
- от -30 до +90 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.