SKINDICHT® HYGIENIC BL-M
SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, пробки из нержавеющей стали для ввинчивания в готовые резьбовые отверстия
- Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный
- No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components
Преимущества
- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
- Монтаж с гаечным ключом
Области применения
- Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
- Для применения в зоне пищевой продукции
- Фармацевтическая промышленность
Стандарты / Сертификаты соответствия
- NSF/ANSI 169 Критерии оформления для машин, аппаратов и компонентов, отвечающих повышенным гигиеническим требованиям
- ECOLAB®
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции - FDA 21 CFR 177.2600
Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке - DIN EN 1672-2
Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
Конструкция
- Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение
- Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
-
Материал
- Корпус: Нерж. сталь — V4A (1.4404 / 316L) Уплотнение: FKM
-
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
-
Tемпературный диапазон
- -20°C to +220°C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.