SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

  • Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте
  • Hazard Level: HL 3

Железно-дорожный транспорт Не поддерживают горение Без галогенов Надёжность ЭМС

CE

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm Mин. Ø по оплётке, мм SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
53112543
M 25 x 1,5 9 - 17 6 29 36.0 8 10
53112544
M 32 x 1,5 11 - 21 8 36 42.2 9 5
53112545
M 40 x 1,5 19 - 28 10 45 49.5 9 5
53112546
M 50 x 1,5 27 - 35 14 54 52.0 10 5
53112547
M 63 x 1,5 34 - 45 20 67 61.3 15 1

Преимущества

  • Без галогенов, самозатухающий
  • Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
  • Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Свободная подгонка кабелей при монтаже

Области применения

  • Метро и поезда
  • Системы автоматизации
  • Двигатели большой мощности
  • Преобразователь частоты
  • Конвейерные и транспортные системы

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Безгалогеновый полиамид в соответствии с UL 94 V0, ЭМС-щетка: Уплотнение, латунная проволока: Уплотнительное кольцо, специальный эластомер: Специальный эластомер

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.