SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, латунный кабельный сальник с метрической резьбой, очень устойчивый к низким температурам и к ударам при низких температурах, высокая механическая стабильность

Для экстремально низких температур

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Морозостойкие Стойкий к коррозии Механическая стойкость Расширенный температурный диапазон

CE CULUS VDE cRUus

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® COLD
53113500
M 12 x 1,5 3,5 - 7 16 26.5 6,5 100
53113510
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 33.0 7 100
53113520
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8 50
53113530
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8 25
53113540
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9 25
53113550
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9 10
53113560
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10 5
53113570
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15 5

Преимущества

  • Повышенная морозостойкость
  • Стойкость к удару при низких температурах
  • Высокие механические нагрузки
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • В областях с высокими требованиями по механической прочности и морозостойкости.
  • Техника кондиционирования воздуха
  • Морозильные установки, холодильные склады
  • Буровые платформы
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Вставка: спец. полиамид
    Уплотнение: силикон
    О-кольцо: силикон

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • от -70 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.