SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL
SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, долговечный кабельный сальник с постоянной защитой от перегибов при высоких механических нагрузках
Длительная защита от перегибов при высоких механических нагрузках
Преимущества
- Высокие механические нагрузки
- Длительный срок эксплуатации
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Высокая надежность эксплуатации
Области применения
- В зонах с высокими требованиями по механической прочности
- Передвижное электрооборудование
- Строительные площадки
- Машино- и станкостроение
- Типичные области применения
- сталеплавильные, стекольные заводы
- цементные и керамические заводы
- литейное производство
- судостроение
- изготовление печей
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электротехническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- M32 x 1,5 по запросу
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении -
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
- Спираль-пружина: из нержавеющей стали
-
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
-
Tемпературный диапазон
- Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C
- Статический монтаж: от -40 до +100°C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.