SKINTOP® MSR-M-XL
SKINTOP® MSR-M-XL, метрический кабельный сальник с зажимными кольцами различного размера и понижающей уплотнительной вставкой, особо пригоден для толстых стен
С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!
Преимущества
- Специально для толстостенного оборудования
- Высокая надежность эксплуатации
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Широкий изменяемый диапазон крепления
Области применения
- С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром
Norm references / Approvals
- UL File № E79903
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Tемпературный диапазон
- Динамический: от -25 до +100 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.