SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL
Brass cable gland with bending protection spiral for use on moving machine parts.
Длительная защита от перегибов при высоких механических нагрузках
Преимущества
- Bending protection spiral prevents excessive bending as well as kinking of the connected cable.
- Special design of the stainless steel spiral allows high number of bending cycles.
- Large, variable clamping range for different cable outer diameters.
- Best possible sealing by O-ring and sealing ring enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.
Области применения
- Especially on moving machine parts.
- Withstands high mechanical loads.
- Suitable for outdoor use.
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Variant "R" with reduction sealing insert for sealing smaller diameter pipes.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
- Спираль-пружина: из нержавеющей стали
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
Tемпературный диапазон
- Динамический: от -25 до +100 °C
- Fixed: -30°C up to +100°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.