SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M — кабельный сальник с седлообразным хомутом и защитой кабеля от растягивающих усилий для жестких условий эксплуатации

НОВИНКА: теперь с соединительной резьбой XL

Электротранспорт Машиностроение, промышленное оборудование Большой диапазон размеров резьбы Механическая стойкость Время на монтаж Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие Надёжность

CE

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С (мм) Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® GRIP-M
53113180
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 41.0 7 25
53113200
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 46.0 8,5 25
53113210
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 48.5 8 25
53113220
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 56.6 9 25
SKINTOP® GRIP-M-XL
53113185
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 46.0 12 25
53113205
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 49.5 12 25
53113215
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 52.5 12 25
53113225
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 62.6 15 25

Преимущества

  • Защита от перегибания и выпадения кабелей
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Для высоких механических нагрузок
  • Надёжная защита кабелей от перегибов

Области применения

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • Передвижное электрооборудование
  • Электрооборудование на стройплощадках
  • Строительство кранов и транспортеров
  • Зарядная инфраструктура для электромобилей

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444
  • Испытано по IEC 62196-1: кондуктивная зарядка электромобилей

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и момент затяжки
    см. упаковочный лист

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.