SKINTOP® STR
SKINTOP® STR, полиамидный кабельный сальник с повышенной маслостойкостью, широкий изменяемый диапазон зажима, с понижающей уплотнительной вставкой
Преимущества
- Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
- Долговечная защита от вибрации
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Разнообразные аксессуары (напр.,
уплотнительные вставки для нескольких
кабелей)
Области применения
- С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром
Norm references / Approvals
- UL File № E79903
Конструкция
- Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета
- RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал
- Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Испытания
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
- NEMA Type 1, 12
Tемпературный диапазон
- Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.