Безгалогенные кабели

Что такое галогены?
Такие элементы, как фтор, хлор, бром, йод и астат, являются галогенами и входят в седьмую основную группу в периодической таблице элементов. Они содержатся во многих химических соединениях, например в поливинилхлориде или ПВХ.
ПВХ очень прочен, поэтому он используется во многих технических изделиях, а также в качестве материала изоляции и оболочки в кабелях. Хлор и другие галогены часто используются в качестве добавок для улучшения защиты от огня. Но это имеет свою цену. Галогены вредны для здоровья. По этой причине для кабелей все чаще используются пластикаты, не содержащие галогенов.
Что значит безгалогенный кабель?
Как следует из их названия, безгалогенные кабели не содержат галогенов в составе пластиката. Пластикаты, содержащие галогены, можно идентифицировать по химическим элементам в их названиях, например, ранее упомянутый поливинилхлорид, хлоропреновый каучук, фторэтиленпропилен, фторполимерный каучук и т. д.
Если вы хотите или вынуждены использовать кабели, не содержащие галогенов, убедитесь, что они изготовлены из таких пластиков, как силиконовый каучук, полиуретан, полиэтилен, полиамид, полипропилен, термопластичные эластомеры (TPE) или этилен-пропилен-диеновый каучук. Они не содержат стабилизаторов или смягчителей на основе тяжелых металлов, а добавочные компоненты для защиты от воспламенения экологически безопасны.
Как обозначаются безгалогенные кабели?
Кабель считается безгалогенным, если в материале изоляции и оболочки не используются такие галогены, как хлор, фтор или бром. Кабельные вводы, системы шлангов, соединители или термоусадочные шланги, такие как термоусадочная трубка PROTECT HF от LAPP, также могут быть изготовлены из пластиката, не содержащего галогенов. Если вам нужны, например, безгалогенные кабели, обратите внимание на следующие пластикаты в составе продуктов:
| Галогенированные пластикаты | Безгалогеновые пластикаты |
|---|---|
|
|
Со временем в кабельной промышленности появился ряд общепринятых рыночных обозначений для маркировки безгалогенных кабелей. Таким образом, в зависимости от производителя вы можете найти такие обозначения для безгалогенных кабелей, как:
| HFFR | Безгалогенный, огнестойкий |
|---|---|
| LSZH (or LS0H) | Малодымный, без галогенов |
| FRNC | Огнестойкий, не вызывает коррозии |
| HF | Безгалогенный |
Безгалогенные продукты LAPP можно идентифицировать по букве H в названии. Например, наш контрольный кабель ÖLFLEX CLASSIC 110 H или кабели в оболочке NHXMH в качестве не содержащей галогенов альтернативы установочному кабелю из ПВХ NYM. Безгалогеновые кабельные вводы обозначаются буквами HF. Кабельный сальник SKINTOP® ST-HF-M и термоусадочные трубки SILVYN® являются огнестойкими и самозатухающими, а также не содержат галогенов и обеспечивают высокий уровень функциональной надежности.
Почему безгалогенные кабели важны для пожарной безопасности?
Галогены могут нанести вред здоровью. В частности, это происходит, когда горят галогенсодержащие пластикаты, особенно ПВХ. При возникновении пожара из пластиката выделяются галогеноводороды. Галогены соединяются с водой для пожаротушения, используемой пожарной командой, или с жидкостью со слизистых оболочек и образуют кислоты: хлор превращается в соляную кислоту, фтор — в высококоррозионную фтористоводородную кислоту. Кроме того, может образоваться смесь диоксинов и других высокотоксичных химических веществ. Попадая в дыхательные пути, они могут причинить вред и стать причиной удушья. Даже если кто-то выживет в огне, его здоровье может быть непоправимо подорвано. В гораздо меньшей степени это относится к безгалогенным кабелям.
Для комплексной противопожарной защиты кабели также должны иметь огнезащиту и низкое дымообразование. Защита от пламени замедляет горение и распространение пламени и способствует самозатуханию. Производители сталкиваются с дилеммой: хлор и бром являются отличными антипиренами, и поэтому их часто добавляют в пластикаты для кабелей, однако из-за упомянутой опасности для здоровья использование данных элементов спорно и разрешено только там, где нет опасности для людей.
LAPP использует материалы с высоким уровнем защиты от пламени, но без галогенов.
В чем преимущество безгалогенных кабелей?
Если безгалогенные кабели сильно нагреваются или сгорают, они образуют значительно меньше агрессивных кислот и вредных для здоровья газов. Кабели управления ÖLFLEX® или кабели передачи данных марок UNITRONIC® и ETHERLINE® подходят для использования в общественных зданиях, транспорте или в других местах, где пожары могут серьезно травмировать людей или животных и повредить имущество. У них низкая плотность дымовых газов, поэтому они производят меньше дыма и облегчают людям, оказавшимся в ловушке, поиск путей эвакуации.
Если вам нужен «безгалогеновый кабель NYM», доверьтесь нашим кабелям с оболочкой NHXMH – безгалогенной альтернативе стандартным безгалогенным кабелям NYM. Наш кабель управления ÖLFLEX® Classic 110 доступен в безгалогенном исполнении ÖLFLEX CLASSIC 110 H или ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.
Кабели, не содержащие галогенов, особенно важны, если вы хотите гарантировать максимально возможное сохранение работоспособности в случае пожара. Это может быть важно в зданиях, где камеры наблюдения обеспечивают изображение источника пожара. Высокоскоростной кабель для передачи данных ETHERLINE® FIRE от LAPP передает данные на полной скорости даже после двух часов пребывания в пламени.

ETHERLINE® FIRE Industrial Ethernet cable with insulation integrity
Нормативные требования к безгалогенным кабелям и разъемам
То, что кабель соответствует нормам и стандартам для безгалогенных кабелей, не означает, что в его составе совсем нет галогенов. Чтобы кабель считался безгалогенным в соответствии с нормативными требованиями, содержание галогенов не должно превышать определенные значения.
Безгалогенные кабели согласно IEC 60754-1 или DIN EN 60754-1
Если кратко, то эта часть стандарта определяет испытательное оборудование и процедуру определения количества газообразной кислоты галогена, которая образуется при сгорании кабеля и изолированных проводов.
Кабели LAPP, которые в соответствии со стандартом IEC 60754-1 обозначены как не содержащие галогенов, дают потребителю уверенность в том, что содержание галогенной кислоты в испытанном материале не превышает 5 мг/г.
Безгалогенные кабели согласно IEC 60754-2 или DIN EN 60754-2
Часть 2 стандарта DIN EN 60754 описывает определение кислотности путем измерения значения pH и электропроводности.
Это означает, что наши безгалогеновые кабели в соответствии с IEC 60754-2 не опускаются ниже значения pH 4,3. Определяемое значение проводимости наших кабелей и проводов также не превышает предела в 10 мкСм/мм.
Кабели без галогенов согласно DIN EN 61034-2
Как уже упоминалось выше, долгая функциональная целостность кабелей и низкое дымообразование являются очень важными аспектами в случае пожара. Последнее имеет решающее значение для эвакуации людей в зданиях, доступности помещения для пожарной бригады и систем мониторинга, например, в случае вторичного анализа причины пожара.
DIN EN 61034 определяет метод измерения плотности дыма от горящих кабелей при определенных условиях.
Плотность дыма при горении кабелей и проводов выражается в минимальных значениях светопроницаемости. Расчеты для принятия мер по пожарной безопасности могут быть получены исходя из этого значения в приложении А стандарта DIN EN 61034.
В приложении B стандарта DIN EN 61034-2 приведены рекомендации на тот случай, если в других стандартах нет требований. В этом приложении в качестве минимального значения рекомендуется значение светопроницаемости 60 %.
Продукция LAPP, соответствующая стандарту DIN EN 61034, гарантирует светопроницаемость не менее 60 % в соответствии с описанным методом испытаний.