Термоусадочный шланг PROTECT-HF
Термоусадочный шланг не содержит галогена и поэтому особенно хорошо подходит для использования в общественных зданиях, аэропортах, больницах и т. д. Кроме того, термоусадочный шланг PROTECT-HF RW имеет допуск для использования на железной дороге.
- Тонкая стенка
- Без галогенов
Преимущества
- Гибкие
- Безгалогеновые изделия в случае пожара не выделяют коррозийные и токсичные газы, трудно воспламеняются, не распространяют горение и выделяют небольшое количество дыма
- PROTECT-HF RW: Для более удобного нанесения маркировки возможен сплющенный вариант, подходит для использования на железной дороге
Области применения
- Изоляция, защита и связка кабелей в пучки
- Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
- PROTECT-HF RW: для применения на железной дороге и для маркировки
Характеристики
- Без галогенов
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ см. приложение T1.
https://lapprussia.lappgroup.com/online-katalog/prilozhenie-k-katalogu/tekhnicheskie-tablicy.html - Не распространяют горение
- без силикона
- Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- PROTECT-HF / коробка: класс горючести FMVSS 302
- PROTECT-HF RW: класс горючести ASTM D 635-HB, ж/д стандарты (класс ТС 1A согласно BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 образование ядовитых газов при сгорании материала M7
Комплектация
- PROTECT-HF в коробке: в компактной, удобной коробке для разматывания
- PROTECT-HF: пластиковый пакет с изделиями по 1,22 м
- PROTECT-HF RW: поставляется на катушке
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
- Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг
По запросу
- Другие цвета по запросам
Примечание
- Одностенное/тонкостенное исполнение
- Пробивная прочность: 20 кВ/мм
Информация
- Коэффициент термоусадки: 2:1
Поставляемые цвета
- Черный, зелено-желтый, желтый, белый
Материал
- Полиолефин
Tемпературный диапазон
- Температура усадки: +90 °C
- PROTECT-HF / коробка: от -30 °C до +105 °C PROTECT-HF RW: от -55 °Cдо +105 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.