ETHERLINE® FIRE
Промышленный кабель Ethernet, целостная изоляция
Промышленный кабель Ethernet для неподвижной прокладки, целостность изоляции до 120 минут, класс до 1 Гбит/с
insulation integrity for at least 120 minutes in the event of fire
Преимущества
- Сохранение работоспособности кабеля в случае пожара - 120 минут (в соотв. с EN50200)
- Общий экран защищает от электромагнитных полей и обеспечивает надежную передачу сигналов
Области применения
- В промышленной среде при работе с огнём
- Легко воспламеняемые или пожароопасные участки
- Для неподвижного применения
- Для прокладки внутри помещений
Характеристики
- Пожарные характеристики:
- без галогенов (IEC 60754-1 и EN50267-2-1)
- огнестойкость (IEC 60332-1)
- огнеупорность (IEC 60332-3-24)
- низкое дымовыделение (IEC 61034-2) - Кабель для передачи данных и коммуникации PH120 (120 минут) обладает огнестойкими свойствами в соответствии с EN 50289-4-16
Конструкция
- Однопроволочная медная жила
- Изоляция жил на основе полиолефинов
- Обмотка жил специальной лентой (огнезащитный барьер)
- Скрутка: парная скрутка жил, общая скрутка пар
- Наружная оболочка FRNC, не содержит галогенов и не распространяет горение, цвет: красный (аналог RAL3000)
Классификация ETIM 5
- Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 5.0/6.0: Кабель для передачи данных
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
125 В
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 15 х D
Волновое сопротивление
- ном. 100 Ом согласно IEC 61156-5
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: - 20°C + 70°C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.