FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка
FLEXIMARK®Organized shrink tubes FCC are shrink tubes for marking single cores and wires with individual text. These markers are sent with your desired text.
Преимущества
- Halogen-free shrink tubes with customized text
 - Преимущества по сравнению с маркировочными кольцами: на втулку можно нанести более длинный текст, экономия времени для монтажа
 - Обрезан точно в размер
 
Области применения
- For single core marking
 - Маркировка жил кабелей до их монтажа
 
Примечание
- Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
 - Процеc заказа:  
данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом
столбец A: содержимое строки 1
столбец B: содержимое строки 2
столбец B или C: Количество ярлыков с соответствующим текстом
Шаблон заказа для распечатки:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/ 
Комплектация
- 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет
 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
 - ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
 - Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
 
По запросу
- Также доступен в версии с коэфф. термоусадки 3:1 (не безгалогеновые, в соотв. с UL 224)
 
Поставляемые цвета
- Желтый
 
Материал
- Полиолефин (без галогенов)
 - Коэффициент термоусадки: 2:1
 
Tемпературный диапазон
- -30°C до +105°C
 - Температура усадки: +90 °C
 
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
 - Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.