Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали
Система FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали — индивидуальная система для выпуклой маркировки кабелей и компонентов, предназначенная для применения в жестких условиях, устойчива к воздействию кислот и коррозии.
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Преимущества
- Стойкие к кислотам
- Превосходная химическая стойкость
- Высокая термостойкость
- Необычайная долговечность
Области применения
- Стойкие к экстремальным воздействиям окружающей среды и погодных условий
- Железнодорожный траснпорт, пищевая промышленность, ветровая энергетика, нефтегазовая промышленность
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Achilles JQS сертифицирован
Примечание
- Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
- Процеc заказа:
данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом
столбец A: содержимое строки 1
столбец B: содержимое строки 2
столбец B или C: Количество ярлыков с соответствующим текстом
Шаблон заказа для распечатки:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/ - Длина ярлыка зависит от количества символов
- Все символы печатаются заглавными буквами
- Макс. количество знаков: однострочные маркеры: малый размер 15, большой размер 25; маркер из двух частей: малый размер 30 (15 на строку), большой размер 50 (25 на строку)
Комплектация
- 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет
- Ярлыки сортируются перед доставкой
- Кабельные стяжки прилагаются к артикулам 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: кабельные стяжки из нержавеющей стали LS 4,6-200 (артикул 61812950)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
- Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля
Размеры
- Высота символа: 4,2 мм
Расстояние между 2 символами: прим. 1 мм - Диаметр просверленного отверстия: 3,2 мм
Ширина кабельной стяжки: макс. 7,9 мм
Примечание
- Версии без покрытия, арт. № 83251575 и 83251576
Информация
- Доступные символы: A—Ü, 0—9, +, -, / . : , = знак заземления
Материал
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Tемпературный диапазон
- от -80 °C до +500 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Пустые ярлыки можно найти на странице "SP Metalprint" (арт. 83251575 и 83251576).