FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC
Кабельные этикетки FLEXIMARK® PUR FCC представляют собой полиуретановые маркировочные этикетки для сборки с кабельными стяжками, особо пригодны для сложных условий эксплуатации.
PUR 60x10 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)
Преимущества
- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Особо гибкий материал
- Гибкий материал обеспечивает простой монтаж с помощью 1 или 2 кабельных стяжек, оснащенных элементом обнаружения
Области применения
- Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)
- Можно установить прямо на кабель при помощи полимерных кабельных стяжек.
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0 - MIL 81531 и MIL-STD-202G
Примечание
- Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
- Печать в 1 или 2 строки
- Длина текста произвольная, с увеличением длины текста уменьшается шрифт
- Процеc заказа:
данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом
столбец A: содержимое строки 1
столбец B: содержимое строки 2
столбец B или C: Количество ярлыков с соответствующим текстом
Шаблон заказа для распечатки:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/
Комплектация
- 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
- Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля
Поставляемые цвета
- Черный цвет текста (черные ярлыки: белый цвет текста)
Материал
- Безгалогеновый полиуретан
Tемпературный диапазон
- от -50 до +100 °C
- Способны кратковременно выдерживать температуру до +125° C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.