FLEXIMARK® Flexiprint FCC
FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC — это маркировщики с индивидуальным оттиском для нанизывания на одножильные провода и волоконно-оптические кабели. Быстрый и простой монтаж.
Преимущества
- Печатные ярлыки различных размеров, изготавливаются по индивидуальному заказу
- Простой монтаж
- Good UV resistance
Области применения
- For single core marking
- Маркировка жил кабелей до их монтажа
- Маркировка волоконно-оптических кабелей
Примечание
- Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
- Стандартное исполнение: Макс. до 7 знаков, версия L (например, LF1L): Макс. до 15 знаков
- Процеc заказа:
данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом
столбец A: содержимое строки 1
столбец B: содержимое строки 2
столбец B или C: Количество ярлыков с соответствующим текстом
Шаблон заказа для распечатки:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/
Комплектация
- 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Поставляемые цвета
- Белый
- Also available in yellow, green, blue and red
Материал
- Безгалогеновый полиэстер
- Толщина: 0,175 мм
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.