FLEXIMARK® Cablemarking FCC
Маркировка кабелей FLEXIMARK® FCC — индивидуальная кабельная маркировка с манжетами из пластика для крепления кабельными стяжками на кабели и провода
Преимущества
- Не требуется подготовка к монтажу
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
Области применения
- For cable marking
Примечание
- Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
- Печать в 1 или 2 строки
- Длина текста произвольная, с увеличением длины текста уменьшается шрифт
- Процеc заказа:
данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом
столбец A: содержимое строки 1
столбец B: содержимое строки 2
столбец B или C: Количество ярлыков с соответствующим текстом
Шаблон заказа для распечатки:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/
Комплектация
- В комплект включены FLEXIMARK® манжеты PTEF напечатанные FLEXIMARK® пластиковые ярлыки (не безгалогеновые) или Flexilabel LFL (безгалогеновые) и 2 стандартные кабельные стяжки PA 6.6 (черные)
- Ярлыки (вкл. кабельные стяжки) поставляются смонтированными
- 1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Размеры
- Длина текста: 35 мм Длина ярлыка: 50 мм
Примечание
- Стандартные кабельные стяжки:
черные (142 х 2,4 мм)
Поставляемые цвета
- Стандартный цвет: черный текст на желтом или белом фоне
- Also available in green, blue and red
Материал
- Материал манжет: безгалогеновый полиэтилен
- Ярлыки: не безгалогеновый ПВХ или безгалогеновый полиэстер (версия LFL)
Tемпературный диапазон
- от -30 до +70 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.