EPIC® DATA SPE Patchcords
The Single Pair Ethernet patch cable, assembled on both sides, creates a detachable SPE connection. The double-shielded patch cable's overmoulded connectors provide a secure hold and the cable assembly makes installation easier thanks to the small bending radii and outer diameter. Power supply via Power over Data Line included!
- Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801
- Цветовая маркировка, облегчающая монтаж
- Монтаж, не требующий применения инструментов
Преимущества
- Fast information exchange thanks to future-proof Single Pair Ethernet (SPE) technology for a consistent and uniform network infrastructure right up to the field level.
- Однопарная конструкция кабеля экономит вес и место для монтажа. Небольшой радиус изгиба и наружный диаметр необходимы для соединения с уровнем полевой шины.
- The patch cable assembled on both sides saves time during installation and reduces or eliminates the potential for errors during on-site assembly.
- Идеальная защита от электромагнитных помех благодаря двойному экранированию ламинированной алюминиевой фольгой и медной экранирующей оплеткой с высокой плотностью (SF/UTP).
- Secure hold and increased mechanical stability thanks to overmoulded connectors.
Области применения
- For establishing a detachable Single Pair Ethernet connection.
- For Single Pair Ethernet (SPE) applications 100Base-T1 according to IEEE 802.3bw and 1000Base-T1 according to IEEE 802.3bp.
- Typical applications include control cabinets, industrial robots and field equipment.
- For use with the SPE circuit board socket EPIC® DATA SPE-6 PCB F.
- For fixed installation and occasional flexing.
Can be used in dry rooms.
Suitable for moderate mechanical stress
Norm references / Approvals
- DIN EN IEC 63171-6
Класс защиты
- IP 20
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.