ETHERLINE® SERVO DQ
Кабели для подключения энкодера для системных интерфейсов DRIVE CLiQ
Промышленный кабель для подключения энкодера Ethernet для систем DRIVE CLiQ, кат. 5e, с одной дополнительной парой жил для электропитания, подходит для гибкого применения в буксируемых кабельных цепях
- Сферы примерения DRIVE CLiQ
- Для сверхгибкого применения
Преимущества
- Особо гибкие кабели передачи данных в полиуретановой оболочке с продолжительным сроком службы даже в суровых климатических условиях.
- Cat.5e
- Высококачественный экран для
участков с электромагнитной нагрузкой
Области применения
- Для применения в буксируемых
кабельных цепях, для подвижных
частей оборудования, в помещениях с сухой и влажной средой - Кабели для кодирующих устройств
- 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet
- Для разводки в горизонтальной и вертикальной подсистеме в промышленных условиях по EN 50173-3
ISO/IEC 24702
Характеристики
- Наружная оболочка из полиуретана, стойкая к воздействию большинства масел и тормозных жидкостей
- Кабели для датчиков кат. 5e для применения в буксируемых кабельных цепях
- Без галогенов по VDE 0472-815
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL-AWM-Style 20987
- Огнестойкие по IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Конструкция
- Витые пары: 26 AWG (19-жильные)
Силовая пара : 22 AWG (19-жильные) - Скрутка: общая скрутка пар и силовых жил
- Изоляция жил из полиэтилена
- Экран: из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском луженой медной оплеткой
- Наружная оболочка из безгалогеновой
полиуретановой смеси - Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 6 x D
- Подвижное применение: 8 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1500 В перем. тока
- Жила/экран: 1000 В
Волновое сопротивление
- 100 Ω ± 15%
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: -40°C до +80°C
- Подвижное применение: от -30 до +70 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.