ETHERLINE® TRAY
Промышленный кабель Ethernet универсального назначения по UL, PLTC и с CMG-допуском по UL и CSA, подходит для EtherNet/IP-задач, передача данных от 1 до 10 Гбит/с
PLTC (power limited tray cable) для защищённой прокладки в кабельных каналах
Преимущества
- Различные области применения благодаря многочисленным сертификациям
- 4-х парные: 10/100/1000 Mбит/с для Industrial Ethernet
- Cat.7 для 10 Гбит/с
Области применения
- Подходит для применений EtherNet/IP
- Неподвижное применение
- Промышленное оборудование, производство промышленного оборудования в США
- Кабели для Industrial Ethernet для применения в экстремальных условиях эксплуатации
- Способы прокладки: кабель-каналы, трассы, шахты
Характеристики
- Общий экран защищает от электромагнитных полей и обеспечивает надежную передачу сигналов
- Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
Тест на вертикальную воспламеняемость UL - Маслостойкие по UL, OIL RES I
Norm references / Approvals
- c(UL)us Typ CMG (75°C) в соотв. с UL 444 / CSA 22.2
- c(UL)us Typ PLTC в соотв. с UL 13
- Электрические требования в соответствии с IEC 61156-5
Конструкция
- Изоляция жил на основе полиолефинов
- Цветовая кодировка по EIA/TIA 568 A и B
- Конструкция с парной скруткой жил (TP)
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
125 В
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 15 x D
- Неподвижное применение: 10 x D
Волновое сопротивление
- ном. 100 Ом в соотв. с IEC 61156-6
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность: от -25°C до +80°C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.