UNITRONIC® BUS PB ARM
Армированный провод PROFIBUS для применения в суровых промышленных условиях
Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Для применения в жестких условиях промышленной среды Температурный диапазон от -40 до +70 °C
Преимущества
- Конструкция с улучшенной электромагнитной совместимостью
Области применения
- Для применений PROFIBUS-DP и FIP в промышленной среде, в суровых условиях эксплуатации
- PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Стойкие к УФ-лучам
Конструкция
- Медная жила, однопроволочная
- Изоляция жил: O2Y(S) вспененный полиэтилен
- Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
- Синтетическая пленка, внахлестку
- Медная волнистая оболочка: ПВХ (RAL 4001)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочая емкость
- (800 Гц): макс. 30 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
100 В
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 7,5 х D
- Неподвижное применение: один изгиб 3,5 х D
Испытательное напряжение
- Жилы питания: 3600 В= (3 с)
Волновое сопротивление
- 150 ± 15 Ом
Tемпературный диапазон
- от -40 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
- Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.