UNITRONIC® BUS PB YY
Провод PROFIBUS с двойной ПВХ-оболочкой для прокладки снаружи / в грунте — конструкция кабеля Fast Connect
Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Прочный, устойчивый к воздействию УФ-излучения и погодных явлений Двойная наружная оболочка из ПВХ Температурный диапазон от -40 до +80 °C
Преимущества
- Прочные, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
 - Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP
 
Области применения
- PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).
 
Характеристики
- Double PVC outer sheath
 
Конструкция
- Медная жила, однопроволочная
 - Изоляция жил: PE
 - Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
 - Внутренняя оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый RAL (4001), наружный диаметр: 7,5 мм
 - Оболочка: ПВХ, цвет черный RAL (9005), наружный диаметр: 9,5 мм
 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
 - ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
 - Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
 
Рабочая емкость
- (800 Гц): макс. 30 нФ/км
 
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
250 В 
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: один изгиб 75 мм
 - Неподвижное применение: 10 x D
 
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1500 В эфф.
 - Жила/экран: 1500 В
 
Волновое сопротивление
- 150 ± 15 Ом
 
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -5°C до +50°C
 - Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
 
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
 - Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
 - Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
 - Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
 - Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
 - SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
 - Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
 - Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.