UNITRONIC® BUS PB TRAY
Провод PROFIBUS с разрешением PLTC-ER для прокладки без защиты на кабельных платформах
Кабель PROFIBUS DP с разрешением PLTC-ER по UL, для открытой прокладки в кабельном лотке. Температурный диапазон от -40 до +80 °C
PLTC-ER (Power limited tray cable - exposed run)
Преимущества
- Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP
- PLTC-ER одобрение для открытой прокладки между кабельным каналом и промышленным оборудованием в соотв. с NEC 725.154 (D)
- Дополнительная защита проводов при прокладке не требуется
Области применения
- Для неподвижного применения или применения с ограниченной подвижностью
- PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Характеристики
- Скорости передачи ограничиваются по спецификациям PNO следующими макс. длинами кабельной линии, Bus-сегмента:
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP):
93,75 Кбит/с = 1200 м
187,5 Кбит/с = 1000 м
500 Кбит/с = 400 м
1,5 Mбит/с = 200 м
12,0 Mбит/с = 100 м - Стойкие к УФ-лучам, по UL SUN RES
- Не распространяет горение в соотв. с UL 1685 - FT4 (вертикальный лоток)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- c(UL)us Typ CMG (75°C) в соотв. с UL 444 / CSA 22.2
- UL Type PLTC-ER в соотв. с to UL 13
Конструкция
- Жила из медных лужёных проволок, диаметр 0,64 мм
- Расцветка жил: красный, зеленый
- Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
- Внутренняя и внешняя оболочка из ПВХ
- Цвет: фиолетовый (RAL 4001)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочая емкость
- (1 кГц): макс. 30 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
250 В
Полное сопротивление
- 150 +/- 15 Oм
Сопротивление жилы
- (петля): макс. 110 Ом/км
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 8 х D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 2000 В
Волновое сопротивление
- 150 ± 15 Ом
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -10 до +70 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
- Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.