SILVYN® EF
SILVYN® EF — водонепроницаемый защитный рукав с перекрывающимся профилем и серой наружной оболочкой из ПВХ
Преимущества
- Стойкость к воздействию жидкостей
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Износостойкие
- Повышенная прочность
- Особо гибкие
Области применения
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Производство трансформаторов
- Для применения в железнодорожном транспорте
- Бумажная промышленность
Конструкция
- Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
- Оболочка из полимера
Примечание
- Ед. упаковки=10 м (по запросу)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
- Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
По запросу
- Увеличение длины на барабане10 м бухты доступны по запросу
Поставляемые цвета
- Серый
Материал
- Оцинкованная сталь с оболочкой из ПВХ
Tемпературный диапазон
- от -25 до +70 °C, кратковременно до +90 °C
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.