SILVYN® COMPACT PG
Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции
SILVYN® COMPACT PG — фитинг из никелированный латуни для защитных рукавов с полированной поверхностью, обеспечивает степень защиты IP67.
Space-saving due to compact dimensions.
Преимущества
- Экономия пространства монтажа
- Для высоких механических нагрузок
- Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
- Стойкий к коррозии
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Машиностроение
- Для применения в железнодорожном транспорте
Конструкция
- Соединительная резьба PG
- 6-гранный промежуточный штуцер
- Резьбовая втулка
- Накидная гайка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
- Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Norm references / Approvals
- UL 514B
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем,
Уплотнение: полиамид,
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты
- IP 67
Tемпературный диапазон
- от -45 до +105 °C
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.