SILVYN® LTP-C
Муфта SILVYN® LTP — соединительная муфта из никелированной латуни для защитных рукавов
Соединение двух шлангов различной длины
Преимущества
- Дополнительное удлинение для SILVYN® LTP
- Быстрый монтаж
- Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® LTP
- Соединительная муфта для удлинения рукавов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
- Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Класс защиты
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.