SILVYN® LTPG-M
SILVYN® LTPG-M никилированый соединитель из латуни со степенью защиты IP66/67/68/69
IP66/67/68/69
Преимущества
- Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
 - Защита от вибрации
 - Высокая герметизация
 
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
 - SILVYN®LTP
 - Применения с высокими механическими нагрузками
 - Для применения в местах, где используются жидкости
 
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба
 - 6-гранный промежуточный штуцер
 - Резьбовая втулка
 - Накидная гайка
 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
 - ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
 - Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
 
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
 
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнение: PA (полиамид) 
Класс защиты
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69 
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
 
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.