SILVYN® LTPS-M
SILVYN® LTPS-M — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов, обеспечивающий степень защиты до IP66/67/68/69
Преимущества
- Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
- Защита от вибрации
- Высокая герметизация
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN®LTP
- Применения с высокими механическими нагрузками
- Для применения в местах, где используются жидкости
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба
- 6-гранный промежуточный штуцер с торсионным элементом
- Резьбовая втулка
- Накидная гайка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
- Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнение: PA (полиамид)
Класс защиты
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.