Клещи для обжима отдельных контактов

Обжимные клещи для контактов EPIC®

Обжимные клещи для сменных обжимных вставок различной модификации обеспечивают безопасный обжим контактов EPIC® и обладают высокой токопроводимостью и эксплуатационной долговечностью

Обжимные клещи для сменных обжимных вставок различной модификации

Артикул ОбозначениеШтук/ед. упаковки
Инструмент
11147000
EPIC® TOOL CRIMP HAND1

Области применения

  • Конфекционисты
  • Сервисный инженер

Характеристики

  • В комплект поставки обжимных клещей входит вместительный футляр, позволяющий также хранить обжимные вставки и локализатор (не входят в комплект поставки)
  • Блокировка открывания предотвращает полное закрытие обжимного инструмента, возможна разблокировка вручную
  • Оптимальная рычажная передача для экономии усилий
  • Удобная рукоятка и оптимальный центр тяжести для удобной эксплуатации
  • Параллельное смыкание обжимных матриц обеспечивает оптимальный обжим

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.