Пневматическая машина для обжима отдельных контактов
Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®
Артикул | Обозначение | Изоляторы | Описание | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|
11147001
| Машина для обжима наконечников | без обжимных матриц и локализатора | Пневматические, 5-10 бар | 1 |
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
- Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.